Belgium Français
Les valves avec IO-Link de Rexroth permettent une communication de bout en bout avec des capteurs et des vérins

IO-Link

Ingénierie minime pour des avantages maximaux

Mise en service facilitée et disponibilité renforcée grâce à un câblage standardisé et à une plaque signalétique électronique.

Connexion de systèmes hydrauliques via IO-Link

La norme de connexion IO-Link permet une communication de bout en bout avec des capteurs et des actionneurs, quel que soit le bus de terrain utilisé.

Les valves proportionnelles utilisées dans les systèmes hydrauliques s’intègrent désormais à la communication numérique bidirectionnelle de manière simple, économique et intelligente. Cela facilite la mise en service matérielle et logicielle et permet un ajustement flexible des valves hydrauliques à divers process de production.

La flexibilité requise pour les systèmes et les machines actuelles est désormais assurée.

Les diagnostics plus complets permettent de mettre en place une maintenance efficiente, basée sur l'état et l'analyse prédictive. Ce concept réduit considérablement les arrêts imprévus ou liés aux opérations de maintenance. La disponibilité des machines est véritablement renforcée.

Avec IO-Link, les valves hydrauliques rejoignent les structures connectées et deviennent des composants de l'Industrie 4.0 à part entière.

Vos bénéfices

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA SOLUTION IO-LINK ? Une mise en service facilitée et une disponibilité renforcée grâce à un câblage standardisé et à une plaque signalétique électronique.

Intégration universelle

Une norme ouverte pour des connexions bidirectionnelles point à point et parallèles au bus de terrain

Vous souhaitez…
… faciliter le câblage multipôles des valves intelligentes ?

C'est possible :
IO-Link vous permet de connecter tous vos actionneurs et composants périphériques de façon simple et standardisée, des moteurs électriques aux capteurs, en passant par les valves hydrauliques.

Coûts réduits

Connexion facile avec câbles standard et connecteurs M12

Vous souhaitez…
… faciliter le câblage multipôles des valves intelligentes ?
… utiliser des câbles standard pour tous les capteurs et les vérins afin de réduire votre stock ?
… disposer vos câbles facilement et de manière économique tout en gagnant de la place ?

C'est possible :
Grâce à son interface standardisée, IO-Link permet d’utiliser des câbles standard non blindés à 3 ou 5 conducteurs avec des connecteurs M12.

Ingénierie performante

Système Plug & Produce, sans outils d’ingénierie supplémentaires

Vous souhaitez…
… accéder aux paramètres et aux informations d’état au niveau capteur et des valve sans avoir à intégrer chaque composant dans un système de bus de terrain ?
… modifier les paramètres en fonction de vos process de production ?
… éviter d'endommager vos machines suite à des erreurs survenues lors du remplacement de composants, sans devoir effectuer de programmation complexe sur vos systèmes de commande ?

C'est possible :
IO-Link consiste en une simple connexion point à point entre le maitre et l’appareil concerné, qui ne nécessite aucune adresse IP. Les appareils sont clairement identifiés grâce aux informations normalisées fournies par l'IODD (description électronique propre à chaque appareil). L’interface est bidirectionnelle et numérique pour un échange de données sans erreur jusqu’aux derniers compteurs du site.

Haute disponibilité du système

Données pour la maintenance prédictive et le remplacement rapide des équipements

vous avez besoin de…
… localiser vos composants rapidement afin de réduire les temps d’arrêt du système ?

C'est possible :
Pendant la mise en service, l’utilisateur peut indiquer un emplacement qui sera stocké dans la valve. Les données de l’appareil sont également disponibles dans l’IODD.

Compatible avec l’Industrie 4.0

Des composants hydrauliques intégrés au flux d’informations vertical

Vous souhaitez…
… obtenir des informations supplémentaires concernant une valve à des fins de maintenance prédictive ?

C'est possible :
Les valves en IO-Link enregistrent la durée d’exécution et la température, et génèrent un histogramme affichant les détails de la plage de température/durée d’exécution avec trois seuils définis. Ces informations sont également disponibles dans l’interface.

Topologie

Topologie avec les valves IO-Link de Rexroth

Vidéos

How to : Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [en allemand uniquement]

How to : Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [en allemand uniquement]

Valves proportionnelles avec connexion IO-Link par Bosch Rexroth